Publikovat produkty
Italy 100x50
Italy 100x50

    Italy 100x50

    Lavabo con troppopieno. Installazione sospeso o su mobile.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 07 2101 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      07 2101 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaITALY_lavabo_sospeso_100x50_0721011001
    • Skupina výrobkůItaly
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)26
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010013
    • Název ETIMBathroom vanity
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks