Publikovat produkty
Sfera 54x35 Bidet

Sfera 54x35 Bidet

Bidet sospeso monoforo con troppopieno.

Spojte se se značkou Ceramica Catalano

Specifikace
  • 05 1844 1001 Bianco lucido

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSFERA_bidet_sospeso_54x35_0518441001
  • Skupina výrobkůSfera
  • Skupina produktůWC
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-12-22
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)280
  • Šířka (mm)350
  • Hloubka (mm)540
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)18
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010126
  • Název ETIMBidet
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Popis Uniclass 2015Bidets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 23 00
  • Název OmniClassBidets