Publikovat produkty
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16

    Sfera 60x42 h16

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 05 2260 0001 Bianco lucido

      05 2260 0021 Bianco satinato

      05 2260 0022 Nero satinato

      05 2260 0023 Cemento satinato

      05 2260 0028 Acqua satinato

      05 2260 0029 Sabbia satinato

      05 2260 0030 Lino satinato

      05 2260 0031 Seta satinato

      05 2260 0032 Tortora satinato

      05 2260 0041 Argento-Bianco

      05 2260 0042 Oro-Bianco

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSFERA_lavabo_appoggio_60X42_H_16_0522600001
    • Skupina výrobkůSfera
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-10
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)600
    • Hloubka (mm)420
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)12
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks