Publikovat produkty
Sfera 54x35 Wc

Sfera 54x35 Wc

Wc sospeso con sistema di scarico Newflush.

Spojte se se značkou Ceramica Catalano

Specifikace
  • 05 1144 0001 Bianco lucido

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSFERA_wc_sospeso_54x35_0511440001
  • Skupina výrobkůSfera
  • Skupina produktůWC
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-09-08
  • Číslo vydání2
  • Výška (mm)280
  • Šířka (mm)350
  • Hloubka (mm)545
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)24
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011289
  • Název ETIMToilet closet
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Popis Uniclass 2015WC pans
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 00
  • Název OmniClassToilets