Publikovat produkty
Sfera 55x35 Wc
Sfera 55x35 Wc

    Sfera 55x35 Wc

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 05 1165 0001 Bianco lucido

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSFERA_wc_sospeso_ECO2_55x35_0511650001
    • Skupina výrobkůSfera
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)350
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)25
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011289
    • Název ETIMToilet closet
    • Kód Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Popis Uniclass 2015Toilets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets