Publikovat produkty
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80
Bathtub 165x80

    Bathtub 165x80

    Vasca ellittica freestanding in Solidtech realizzata in un unico pezzo,

    con troppopieno, completa di piletta in finitura con movimento a

    scatto e sifone a filo pavimento. Volume d’acqua 235 L.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Codici, colori e finiture

      72 3901 0021 Bianco satinato

      72 3901 0022 Nero satinato

      72 3901 0023 Cemento satinato

      72 3901 0028 Acqua satinato

      72 3901 0029 Sabbia satinato

      72 3901 0030 Lino satinato

      72 3901 0032 Seta satinato

      72 3901 0033 Tortora satinato

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaVasca_165x80_h_52_cod_7239010021
    • Skupina výrobkůVasche
    • Skupina produktůBathtub
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-06-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)520
    • Šířka (mm)1650
    • Hloubka (mm)800
    Související
    • Hlavní materiálComposite
    • Vedlejší materiálComposite
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)150
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Vany & Spa
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Číslo OmniClass23-31 15 00
    • Název OmniClassBathtubs