Publikovat produkty
Zero 50x35 Bidet
Zero 50x35 Bidet

    Zero 50x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Codici, colori e finiture

      01 1850 1001  Bianco lucido

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaZERO_bidet_50x35_0118501001
    • Skupina výrobkůZERO
    • Skupina produktůBidet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-07-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)265
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)16
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets