Publikovat produkty
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet
Zero 55x35 Bidet

    Zero 55x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Codici, colori e finiture

      01 1855 1001 Bianco lucido

      01 1855 1021 Bianco satinato

      01 1855 1022 Nero satinato

      01 1855 1023 Cemento satinato

      01 1855 1032 Tortora satinato

      01 1855 0041 Argento-Bianco

      01 1855 0042 Oro-Bianco

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaZERO_bidet_sospeso_55x35_0118551001
    • Skupina výrobkůZERO
    • Skupina produktůBidet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-12-22
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)265
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)17
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets