Publikovat produkty
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12

    Zero 50x35 h12

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(5 recenze)

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.


    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Codici, colori e finiture

      01 2250 0001 Bianco lucido

      01 2250 0021 Bianco satinato

      01 2250 0022 Nero satinato

      01 2250 0023 Cemento satinato

      01 2250 0032 Tortora satinato

      01 2250 0041 Argento-Bianco

      01 2250 0042 Oro-Bianco

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaZERO_lavabo_appoggio_50x35_0122500001
    • Skupina výrobkůZERO
    • Skupina produktůBasin
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2020-06-26
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)500
    • Hloubka (mm)350
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)11
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks
    • Kód CSI UniFormat IIC10
    • Název CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION