Publikovat produkty
Zero 25x25 h12
Zero 25x25 h12
Zero 25x25 h12

    Zero 25x25 h12

    Lavamani quadro in ceramica senza troppopieno. Installazione ad appoggio. Smalto antibatterico Cataglaze+.

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Codice/Finiture

      01 2225 0001 Bianco lucido

      01 2225 0021 Bianco satinato

      01 2225 0022 Nero satinato

      01 2225 0023 Cemento satinato

      01 2225 0032 Tortora satinato

      01 2225 0029 Sabbia satinato

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaZero_lavabo_sospeso_25x25_h12_0122250001
    • Skupina výrobkůZERO
    • Skupina produktůBasin
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-04-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)120
    • Šířka (mm)250
    • Hloubka (mm)250
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 11
    • Název OmniClassSingle Sinks