Publikovat produkty
Zero 30X38

Zero 30X38

Lavamani in ceramica con troppopieno. Installazione sospeso. Smalto antibatterico Cataglaze+.

Spojte se se značkou Ceramica Catalano

Specifikace
  • Codice/Finiture

    1 foro

    01 2031 1001 Bianco lucido

    01 2031 1021 Bianco satinato

    01 2031 1022 Nero satinato

    01 2031 1023 Cemento satinato

    01 2031 1029 Sabbia satinato

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaZero_lavabo_sospeso_30X38_0120311001
  • Skupina výrobkůZERO
  • Skupina produktůBasin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-04-23
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)100
  • Šířka (mm)350
  • Hloubka (mm)350
Související
  • Hlavní materiálKeramika
  • Vedlejší materiálŠamot
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)10
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung wash basins
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 11
  • Název OmniClassSingle Sinks