Publikovat produkty
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC
ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    ZERO 46x35 Wall-Hung WC

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio a
    scomparsa dal basso

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • 01 1146 0001 (ex.1VSZ46R00) Bianco lucido

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaZERO_wc_sospeso_46x35_0111460001
    • Skupina výrobkůZERO
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-06-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)270
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)460
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Vedlejší materiálKeramika
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)21
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets