Publikovat produkty
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix
Zero 55x35 Wc Up-fix

    Zero 55x35 Wc Up-fix

    Wc sospeso con sistema di scarico Silentech e sistema di fissaggio up fix

    Spojte se se značkou Ceramica Catalano

    Specifikace
    • Codici, colori e finiture 

      01 1175 0001 Bianco lucido

      01 1175 0021 Bianco satinato

      01 1175 0022 Nero satinato

      01 1175 0023 Cemento satinato

      01 1175 0032 Sabbia satinato

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaZERO_wc_sospeso_55x35_0111750001-Up-Fix
    • Skupina výrobkůZERO
    • Skupina produktůWC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-08-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)265
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)550
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)23
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011289
    • Název ETIMToilet closet
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Popis Uniclass 2015WC pans
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Číslo OmniClass23-31 19 00
    • Název OmniClassToilets