Publikovat produkty
4All wall-hung bidet MDS09
4All wall-hung bidet MDS09
4All wall-hung bidet MDS09

    4All wall-hung bidet MDS09

    Wall-hung bidet 54x36 h27 cm. Fixing kit inlcuded

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4All-wall-hung-bidet-MDS09
    • Skupina výrobkůBidets
    • Skupina produktů4All
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-07-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)270
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)17
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets