Publikovat produkty
Meridian - Back-to-wall bidet
Meridian - Back-to-wall bidet
Meridian - Back-to-wall bidet
    Roca

    Meridian - Back-to-wall bidet

    Back-to-wall bidet. Includes fixing kit. Faucet and bidet lid not included. Simplicity, neutral tones and a refined finish define a collection that stands out for its balance of functionality and elegance. With its light, flowing forms and subtle curves, Meridian seamlessly integrates into contemporary spaces.
    Specifikace
    • Compatible with: A806F92001 - Soft-closing bidet lid.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota357747XX0
    • Skupina výrobkůBidets
    • Skupina produktůMeridian
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)420
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)540
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vŠpanělsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets