Publikovat produkty
4All Wall-hung bidet MDS10
4All Wall-hung bidet MDS10
4All Wall-hung bidet MDS10

    4All Wall-hung bidet MDS10

    Wall-hung Bidet 48x37 MDS10

    Specifikace
    • Wall-hung Bidet 48x37 h27 cm. Fixing kit Included. Weight 17 Kg

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota4All-Wall-hung-bidet-MDS10
    • Skupina výrobkůBidets
    • Skupina produktů4All
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)270
    • Šířka (mm)370
    • Hloubka (mm)480
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)17
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets