Publikovat produkty
Daily Floor-mounted Bidet DN009
Daily Floor-mounted Bidet DN009

    Daily Floor-mounted Bidet DN009

    DAILY floor-mounted bidet 53x35 cm.
    Specifikace
    • Back-to-wall floor installation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDaily-Floor-mounted-Bidet-DN009
    • Skupina výrobkůBidet
    • Skupina produktůDaily
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-07-30
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)430
    • Šířka (mm)350
    • Hloubka (mm)530
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)24
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets