Publikovat produkty
Forty3 floor-mounted bidet FO009
Forty3 floor-mounted bidet FO009
Forty3 floor-mounted bidet FO009

    Forty3 floor-mounted bidet FO009

    Floor mounted bidet one hole. Adjustable water inlet / outlet MULTI. Back to wall installation. FISSAGGIOGHOST® fixing kit included.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaForty3-floor-mounted-bidet-FO009
    • Skupina výrobkůBidets
    • Skupina produktůForty3
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-07-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)430
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)570
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)25
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets