Publikovat produkty
DEBBA Vitreous china bidet
Roca

DEBBA Vitreous china bidet

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
Vitreous china bidet
Specifikace
  • Compatible with: 806B20..B ROUND Lacquered bidet lid SUPRALIT®
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota355998xx0
  • Skupina výrobkůBidets
  • Skupina produktůDebba
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-02-15
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)400
  • Šířka (mm)450
  • Hloubka (mm)355
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vŠpanělsko
  • Vyrobeno vŠpanělsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Bidety
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCPlumbing fixtures
  • Kód UNSPSC3018
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Popis Uniclass 2015Bidets
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 23 00
  • Název OmniClassBidets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures