Publikovat produkty
Genesis Bidet GN010BI
Genesis Bidet GN010BI

    Genesis Bidet GN010BI

    Floor mounted bidet 50.36 h 43 cm. Back to wall installation. FISSAGGIOGHOST Fixing kit included. Weight 23 Kg
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaGenesis-Bidet-GN010BI
    • Skupina výrobkůBidets
    • Skupina produktůGenesis
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-03-16
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)430
    • Šířka (mm)360
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)23
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCBidets
    • Kód UNSPSC30181502