Publikovat produkty
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65
I Classici Basin SCQ65

    I Classici Basin SCQ65

    I CLASSICI washbasin 65x50 cm.
    Specifikace
    • Free-standing or wall-hung installation
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaI-Classici-Basin-SCQ65
    • Skupina výrobkůBasin
    • Skupina produktůI Classici
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)13
    • Šířka (mm)65
    • Hloubka (mm)50
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)18.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC011550
    • Název ETIMWashbasin
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_15
    • Popis Uniclass 2015Ceramic sinks
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Číslo OmniClass23-31 13 00
    • Název OmniClassSinks