Publikovat produkty
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009
Lalita floor mounted bidet LT009

    Lalita floor mounted bidet LT009

    LALITA floor-standing bidet LT009 54x36 cm.

    Specifikace
    • MULTI bidet, back-to-wall installation

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLalita-floor-mounted-bidet-LT009
    • Skupina výrobkůBidets
    • Skupina produktůLalita
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)43
    • Šířka (mm)36
    • Hloubka (mm)54
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán čínský
    • Vedlejší materiálPorcelán čínský
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)25
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Bidety
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Kód ETIMEC010126
    • Název ETIMBidet
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Popis Uniclass 2015Bidets
    • Kód CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Název CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Číslo OmniClass23-31 23 00
    • Název OmniClassBidets