Publikovat produkty
T-EDGE-Basin B6T45
T-EDGE-Basin B6T45

    T-EDGE-Basin B6T45

    The T-Edge range has grown thanks to the launch of new 37cm deep washbasins, that can be installed either wall-hung or on a countertop. These products are characterized by a ceramic drain which lies flush with the basin surface. The product design remains unchanged: they are provided with spacious basin and only 6mm thin edges, which could be achieved thanks to the new patented ceramic mixture Globothin®.

    Specifikace
    • Basin Ø 45 h16 cm. Sit-on installation

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaT-EDGE-Basin-B6T45
    • Skupina výrobkůBasins
    • Skupina produktůT-edge
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)450
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálŠamot
    • Vedlejší materiálŠamot
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)8
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
    • Název UNSPSCSanitary ware
    • Kód UNSPSC301815
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Popis Uniclass 2015Wash basin systems
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText