Publikovat produkty
T-Edge wall-hung basin B6R50

T-Edge wall-hung basin B6R50

Basin 50.47 h12 cm. Wall-hung installation. Fixing kit included
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaT-Edge-wall-hung-basin-B6R50
  • Skupina výrobkůBasins
  • Skupina produktůT-edge
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-07
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)120
  • Šířka (mm)500
  • Hloubka (mm)470
Související
  • Hlavní materiálŠamot
  • Vedlejší materiálŠamot
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)13
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Název CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste