Publikovat produkty
Monferrato Gris 60X60
Monferrato Gris 60X60
Monferrato Gris 60X60

    Monferrato Gris 60X60

    Monferrato is one of Italy's most important wine-producing districts. Famous for its cellars carved into the rock, it has been declared a World Heritage Site by UNESCO.
    Specifikace
    • Name: MONFERRATO GRIS 60X60 PRIMERA. Format: M 60 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is indicated on the packaging unit. Use: Tiles suitable for floor use, and they can also be used on walls. Installation Areas: Patios, terraces, commercial pool exteriors, bathrooms (including showers), saunas, balconies, outdoor social rooms, and public transit walkways. ANSI Classification: Class 2 - Exterior Wet. Traffic: General Commercial. Thickness: 0.83 cm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota203097-monferrato-gris-60x60
    • Skupina výrobkůOutdoor / Slip Resistant
    • Skupina produktů60X60
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)597
    • Šířka (mm)597
    • Hloubka (mm)83
    Související
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    • Čistá hmotnost (kg)64
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCFloor
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika
    Kolumbie
    Spojené státy americké
    Venezuela