Publikovat produkty
Bluestone - Porcelain Tiles
Bluestone - Porcelain Tiles
Bluestone - Porcelain Tiles

    Bluestone - Porcelain Tiles

    With Bluestone, Landmark redefines the design traditions of interior and exterior spaces. The collection is available in a rich array of colors, finishes, sizes and thicknesses, celebrating the distinct look of Pennsylvania stone. Bluestone perfectly combines 9 mm Porcelain Tiles for interior applications with decorative Porcelain Veneers for wall design and the strength of Frontier20 Porcelain Pavers, creating an unparalleled Bluestone look world for contemporary architectural projects.

    Colors: Bluestone Blue Select, Bluestone Thermal Blue Select, Bluestone Full Color

    Sizes: 12"x24" / 24"x48" / Mosaic A / Mosaic D Hexagon 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotabluestone
    • Skupina výrobkůPorcelain Tiles
    • Skupina produktůDesign Work
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-05-06
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPorcelán
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
    • Kód ETIMEC011340
    • Název ETIMCeramic tile
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Kód CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Název OmniClassPorcelain Tile Flooring

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Kanada
    Spojené státy americké