Publikovat produkty
Baru 30X60
Baru 30X60
Baru 30X60
Baru 30X60
Baru 30X60
Baru 30X60
Baru 30X60

    Baru 30X60

    Inspired by the sand and sea of Barú, this ceramic tile combines neutral tones and a textured finish that brings a relaxing feel to any space. Ideal for interiors and terraces, its durable and easy-to-clean design makes it a perfect choice for relaxing environments.
    Specifikace
    • Name: BARU 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal Size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota203150-baru-30x60
    • Skupina výrobkůAccents
    • Skupina produktů30X60
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)597
    • Šířka (mm)297
    • Hloubka (mm)83
    Související
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    • Čistá hmotnost (kg)333
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika
    Kolumbie
    Spojené státy americké
    Venezuela