Publikovat produkty
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60
Izar Beige 30X60

    Izar Beige 30X60

    The luminosity of Basque marble on your walls. Inspired by the beauty of Basque Country marble, this 30x60 ceramic wall tile brings shine and timeless elegance to your spaces. Its design, which evokes the luminosity of a star (“Izar” in Basque), creates sophisticated and lively environments. Remodel with Izar and transform your walls into a reflection of your style.
    Specifikace
    • Name: IZAR BEIGE 30X60 PRIMERA. Format: 30.3 cm x 60.4 cm (Nominal size: M 30 cm x 60 cm - Modular). Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Area: Wall. ANSI Classification: N/A. Traffic: N/A (PEI Class 00 - Wall use only). Thickness: 0.83 cm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota203154-izar-beige-30x60
    • Skupina výrobkůFlat
    • Skupina produktů30X60
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)597
    • Šířka (mm)297
    • Hloubka (mm)83
    Související
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    • Čistá hmotnost (kg)333
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika
    Kolumbie
    Spojené státy americké
    Venezuela