Publikovat produkty
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101
Breza 31X101

    Breza 31X101

    "Redefine dynamism. Inspired by vibrant Four Seasons marble, its deep contrasts and dancing veins create a unique visual narrative. Its navy blue tone with greenish hues evokes the immensity of the ocean, infusing a serene and expressive character. This cladding not only beautifies; it awakens curiosity and fascination, transforming your walls into a living work of art. With a semi-mirror finish (and textured option), Breza is the perfect choice for those who defy convention."
    Specifikace
    • Name: BREZA 31X101 PRIMERA. Format: 31 cm x 101 cm - Non-Modular. Manufacturing size is 31.0 cm x 101.1 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.97 cm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota203189-breza-31x101
    • Skupina výrobkůAccents
    • Skupina produktů31X101
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1013
    • Šířka (mm)312
    • Hloubka (mm)97
    Související
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    • Čistá hmotnost (kg)605
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika
    Kolumbie
    Spojené státy americké
    Venezuela