Publikovat produkty
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60
Monte Bianco 30X60

    Monte Bianco 30X60

    Monte Bianco is a statement of purity and serenity. Its mirror finish captures and diffuses light, transforming intimate spaces into havens of calm and sophistication. Inspired by the essence of minimalism, it offers a timeless canvas that highlights the beauty of simplicity and elevates every detail of the environment.
    Specifikace
    • Name: MONTE BIANCO 30X60 PRIMERA. Format: M 30 cm x 60 cm - Modular. Manufacturing size is 30.3 cm x 60.4 cm. Use: Tiles suitable for use on walls. Installation Areas: Wall. ANSI Classification: Not applicable. Traffic: Not applicable. Thickness: 0.83 cm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota203208-monte-bianco-30x60
    • Skupina výrobkůAccents
    • Skupina produktů30X60
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-02-13
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)597
    • Šířka (mm)297
    • Hloubka (mm)83
    Související
    • Navrženo vKolumbie
    • Vyrobeno vKolumbie
    • Čistá hmotnost (kg)333
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectPodlahy - Tiles
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Popis Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Číslo OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Název OmniClassCeramic Tile Flooring

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Severní Amerika
    Kolumbie
    Spojené státy americké
    Venezuela