Publikovat produkty
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3
Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    Ceramic board MACHIHEMBRADO 3

    3 cm thick, small format, clay roofing board with tongue-and-groove joints, used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc …
    Specifikace
    • Clay roofing board. Name: MACHIHEMBRADO 3. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 2.700 gr. Measurements (mm) 500 x 30 x 200 mm. 10 units m2.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMACHIHEMBRADO_3
    • Skupina výrobkůBuilding materials
    • Skupina produktůBricks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)30
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)3
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCPanelboards
    • Kód UNSPSC39121103
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71
    • Popis Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
    • Kód CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Číslo OmniClass23-13 19 00
    • Název OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Kód CSI UniFormat IIB1020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Construction