Publikovat produkty
Ceramic board TABLERO 90
Ceramic board TABLERO 90
Ceramic board TABLERO 90

    Ceramic board TABLERO 90

    4 cm thick, large format, clay roofing board with tongue-and-groove joints. Used in roofs, increasing of surfaces, lining of pillars, etc. It comes in straight or bevelled finish at its ends. Its denomination can be "MACHIHEMBRADO", "BISEL" or "BARDO.

    Specifikace
    • Clay roofing board. Name: TABLERO 90. Flexion resistance ≥ 123 daN. Flatness ≤ 5 mm. Minimum mass 8.250 gr. Measurements (mm) 900 x 40 x 300 mm. 3,70 units m2.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaTABLERO_90
    • Skupina výrobkůBuilding materials
    • Skupina produktůBricks
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-04
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)40
    • Šířka (mm)300
    • Hloubka (mm)900
    Související
    • Hlavní materiálKeramika
    • Navrženo vŠpanělsko
    • Vyrobeno vŠpanělsko
    • Čistá hmotnost (kg)8.4
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCPanelboards
    • Kód UNSPSC39121103
    • Kód Uniclass 2015Pr_25_71
    • Popis Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
    • Kód CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Číslo OmniClass23-13 19 00
    • Název OmniClassSheets, Boards, and Slabs
    • Kód CSI UniFormat IIB1020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Construction