Publikovat produkty
Akustické stropní panely CEWOOD
Akustické stropní panely CEWOOD
Akustické stropní panely CEWOOD
Akustické stropní panely CEWOOD
Akustické stropní panely CEWOOD
Akustické stropní panely CEWOOD
Akustické stropní panely CEWOOD
Akustické stropní panely CEWOOD
Akustické stropní panely CEWOOD
Akustické stropní panely CEWOOD
    CEWOOD

    Akustické stropní panely CEWOOD

    Akustické panely CEWOOD se široce používají v interiérovém designu veřejných i bytových budov, jsou ekologické a zdravotně nezávadné. Panely jsou velmi vhodné pro zavěšené stropní konstrukce. Díky svému přírodnímu složení a vynikajícím vlastnostem se hojně používají v prostorách se zvýšenou akustickou zátěží, kde je klíčová doba dozvuku (odrazu) zvuku a absorpce hluku. Panely nemění své vlastnosti v prostorách se zvýšenou vlhkostí, absorbují přebytečnou vlhkost a zajišťují příjemné mikroklima.

    Spojte se se značkou CEWOOD

    Specifikace
    • Šířka dřevité vlny: 0,5, 1,0 a 1,5 mm

      Tloušťka panelu: 15, 25, 35 a 50 mm

      Rozměry: 600x600, 1200x600, 2400x500, 595x595, 1195, 595 mm. Jiné rozměry na vyžádání.

      Hmotnost:7–19,5 kg/m2

      Tepelná vodivost:λ = 0,066 W/m·K,

      Třída požární bezpečnosti: B-s1-d0 nebo A2-s1-d0

      Barvy:Přírodní, bílá, černá, šedá nebo jakákoli barva dle vzorníku RAL nebo NCS na vyžádání.

      Součinitel zvukové pohltivosti: 0,3–1,0

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaAcousticPanels
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2023-03-16
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálCement
    • Vyrobeno vLotyšsko
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCStrop
    • Číslo OmniClass23-15 19 23 11 13 15
    • Název OmniClassAcoustical Tile Ceilings

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Jižní Amerika Oceánie Severní Amerika Afrika