Publikovat produkty
Cable Retaining Post

Cable Retaining Post

Provides extra cable depth to existing 1-1/2” (38 mm) cable runway installation. Mounts onto Cable Runway side stringers.

Specifikace
  • Technical Specifications

    • Post is 1/2” x 1” x .065” (12.7 mm x 25.4 mm x 1.7 mm) wall rectangular steel tubing; bracket is 1046 steel

    Product Includes:

    • (1) Post, bracket, and end cap
    • (1) 1/4-20 x 1-1/4” hex cap screw, split lock washer and hex nut
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCable-Retaining-Post
  • Skupina výrobkůCable Trays and Horizontal Racks
  • Skupina produktůCable Pathway
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2026-11-12
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuční prvek
  • Kód Uniclass 2015EF_70_30
  • Popis Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
  • Kód CSI MasterFormat 201426 01 10
  • Název CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Číslo OmniClass23-35 31 00
  • Název OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution