Publikovat produkty
Cable Runway Radius Drop

Cable Runway Radius Drop

Mounts to the side stringer or cross member of CPI Cable Runway to help maintain proper Category 5e/6/6a or fiber bend radius.
  • Quick and easy installation
  • Cross Member Radius Drop (P/N 12100-XXX) fits 6", 9", 12" and 18"W (150 mm, 230 mm, 300 mm and 460 mm) cross member tubing on CPI Universal Runway (Series 10250)
  • Stringer Raduis Drop (P/N 12101-XXX) attaches to the side of the runway
  • Provides 3" (80 mm) bend radius
  • Products 5"W (130 mm), 12100-X06, 12101-X03, drop into CPI’s 6"W (150 mm) vertical cabling sections
  • Supplied with 1-1/2" (38.1 mm) cable spools (P/N 15003-001) to separate and guide cables
  • Sold individually

CPI Online Catalog

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacpi-radius_drop_cross_member
  • Skupina výrobkůCable Trays and Horizontal Racks
  • Skupina produktůCable Pathway
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-12-18
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuční prvek
  • Kód Uniclass 2015EF_70_30
  • Popis Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
  • Kód CSI MasterFormat 201426 01 10
  • Název CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Číslo OmniClass23-35 31 00
  • Název OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution