Publikovat produkty
Cable Runway Corner Bracket

Cable Runway Corner Bracket

Creates a radius for L, T or X-shaped intersections of Cable Runway formed when two or more pieces of Cable Runway are connected together with the Junction-Splice Kit (P/N 11302 or 16302) or Heavy-Duty Junction-Splice Kit (P/N 11298 or 16298).
  • Single-piece welded assembly fabricated from 3/8" x 1-1/2" x .065" (9.53 mm x 38.1 mm x 1.65 mm) wall rectangular steel tubing
  • Easy installation; brackets/hardware included

CPI Online Catalog

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacpi-cable_runway_corner_bracket
  • Skupina výrobkůCable Trays and Horizontal Racks
  • Skupina produktůCable Pathway
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-12-18
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuční prvek
  • Kód Uniclass 2015EF_70_30
  • Popis Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
  • Kód CSI MasterFormat 201426 01 10
  • Název CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Číslo OmniClass23-35 31 00
  • Název OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution