Publikovat produkty
Cable Runway Foot Kit

Cable Runway Foot Kit

To attach and secure Cable Runway to a wall or floor. Foot made of 3/8" x 1-1/2" x 6"H (9.53 mm x 38 mm x 150 mm) steel.

Kit consists of:

  • (2) cable rack feet
  • (4) splice plates
  • (2) 3/8-16 x 2 1/4" trimmed round head square neck bolts
  • (2) 3/8-16 hex nuts
  • (2) 3/8" lock washers


Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacpi-foot_kit_cable_runway
  • Skupina výrobkůCable Trays and Horizontal Racks
  • Skupina produktůCable Pathway
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2014-12-18
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuční prvek
  • Kód Uniclass 2015EF_70_30
  • Popis Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
  • Kód CSI MasterFormat 201426 01 10
  • Název CSI MasterFormat 2014Operation and Maintenance of Medium-Voltage Electrical Distribution
  • Číslo OmniClass23-35 31 00
  • Název OmniClassElectrical Power Distribution Devices
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution