Publikovat produkty
Model BFLTW Baffle Transaction Window
Model BFLTW Baffle Transaction Window
Model BFLTW Baffle Transaction Window

    Model BFLTW Baffle Transaction Window

    Testing

    UL 752 levels 1-3 & 6

    Finishes

    Standard: Prime Painted Steel, Stainless Steel, or Powder Coated Frame with Stainless Steel Sill

    Also available: Clear Anodized, Bronze Anodized, or Powder Coated Aluminum Frame with Stainless Steel Sill

    Options

    • Additional ledge on one or both sides
    • Mortise Sill
    • Drop in tray for counter by others
    • Speak Thrus & Intercoms
    • Package Passers
    • Tray Covers
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotamodel-bfltw-baffle-transaction-window
    • Skupina výrobkůWindows
    • Skupina produktůWindows
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2023-02-15
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálOcel uhlíková
    • Vedlejší materiálNerezová ocel
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOkna - Double Hung Windows
    • Klasifikace IFCOkno
    • Název UNSPSCWindows
    • Kód UNSPSC301716
    • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Popis Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Kód CSI MasterFormat 201408 56 19
    • Název CSI MasterFormat 2014Pass Windows
    • Číslo OmniClass23-17 13 27 15
    • Název OmniClassPass Windows
    • Kód CSI UniFormat IIB2020
    • Název CSI UniFormat IIExterior Windows