Publikovat produkty
Angle Stop with Supply Tube, 1006-ABCP

Angle Stop with Supply Tube, 1006-ABCP

  • Body Inlet: 1/2" NPT female thread inlet
  • Body Outlet: 1/2" O.D. female compression outlet
  • Faucet Series: 1000
  • Finish: Polished chrome
  • Flange: Includes wall flange
  • Mount: Wall
  • Product Category: Stops & Supplies
  • Trim: 12" bullnose flexible supply riser, loose key handle
  • Type: Angle stop
  • Valve: Compression valve
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota1006-abcp--angle-stop
  • Skupina výrobkůStops & Supplies
  • Skupina produktů1000 Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-12-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom Leštěný
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95
  • Popis Uniclass 2015Water services valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 23
  • Název CSI MasterFormat 2014General-Duty Valves for Plumbing Piping
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves