Publikovat produkty
Foot Operated Remote Valve, 625-ABCP

Foot Operated Remote Valve, 625-ABCP

  • Body Inlet: Two 1/2" NPT female thread inlets
  • Body Outlet: 3/8" NPT female thread outlet
  • Faucet Series: 625
  • Finish: Polished chrome
  • Mount: Deck or floor
  • Product Category: Remote Valves
  • Type: Knee/foot operated valve
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota625-abcp--remote-valve
  • Skupina výrobkůRemote Valves
  • Skupina produktů625 Series
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-12-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálChrom Leštěný
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Ventily
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_54_95_33
  • Popis Uniclass 2015Foot valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 23
  • Název CSI MasterFormat 2014General-Duty Valves for Plumbing Piping
  • Číslo OmniClass23-27 31 00
  • Název OmniClassValves