Publikovat produkty
TPR : Heat Trace Freeze Protection Thermostat
Chromalox

TPR : Heat Trace Freeze Protection Thermostat

The Chromalox TPR thermostat is designed to control heat tracing systems used for freeze protection in nonhazardous locations. The thermostat has a fixed setpoint of 40˚F(5˚C) and can be used for ambient sensing or line sensing. It can be used to control a single heat trace circuit or as a pilot controller of a contactor switching multiple circuits.

Specifikace
    • TPR Direct Mount for Freeze Protection (Ambient thermostat)
    • Fixed Factory Setpoint 40˚F(4.4˚C)
    • 22 Amp Resistive Switch
    • Single Pole Double Throw (SPDT) Switch
    • High Accuracy
    • NEMA 4X & IP 65 Enclosure
    • Third-party certifications: UL, CSA and CE Approved
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotachromalox-tpr-heat-trace-freeze-protection-thermostat
  • Skupina výrobkůCommercial
  • Skupina produktůMechanical Thermostats
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-29
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
  • Klasifikace IFCRegulátor
  • Název UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Kód UNSPSC391215
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_18
  • Popis Uniclass 2015Controllers and control panels
  • Kód CSI MasterFormat 201422 05 33
  • Název CSI MasterFormat 2014Heat Tracing for Plumbing Piping
  • Číslo OmniClass23-35 25 23
  • Název OmniClassElectrical Control Panels
  • Kód CSI UniFormat IID3060
  • Název CSI UniFormat IIControls and Instrumentation