Publikovat produkty
UESL Above Insulation Lighted End Seal Kit
UESL Above Insulation Lighted End Seal Kit
    Chromalox

    UESL Above Insulation Lighted End Seal Kit

    NEMA 4X rated end seal designed to power or seal one cable and indicate power on with universal voltage 120-277 LED indicator light kit designed for use with SRL, SRP, SRM/E and CWM cables. This model provides water-resistant cable entry and corrosion-resistant wiring enclosure. A pipe strap (PS Series) is required to attach this model to a pipe. Small pipe adapter is available for pipe size less than 1-1/2".

    Kit Dimensions: 7”H x 3.25”W x 3.25”D

    Kit Includes:

    • 1 Pipe standoff
    • 1 Self-regulating cable grommet
    • 1 Constant wattage cable grommet
    • 1 GREEN Universal voltage 120-277V LED light assembly
    • 2 Insulated parallel splices

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotachromalox-uesl-above-insulation-lighted-end-seal-kit
    • Skupina výrobkůIndustrial
    • Skupina produktůHeat Trace Connection Kits
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)7
    • Šířka (palce)3.25
    • Hloubka (palce)3.25
    Související
    • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Klasifikace IFCSvorková skříňka
    • Název UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Kód UNSPSC261216
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_72_97_27
    • Popis Uniclass 2015Electrical connection boxes
    • Kód CSI MasterFormat 201440 41 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Process Piping and Equipment Heat Tracing
    • Číslo OmniClass23-35 33 15
    • Název OmniClassElectrical Junction Boxes
    • Kód CSI UniFormat IID5010
    • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution