Publikovat produkty
UES Above Insulation End Seal Kit
UES Above Insulation End Seal Kit
    Chromalox

    UES Above Insulation End Seal Kit

    NEMA 4X rated end seal designed of to terminate SRL, SRP, SRM/E and CWM cables. This kit provides water resistant cable entry for one cable, water-resistant and corrosion-resistant pipe support to bring the cable end outside the insulation for easy access. A pipe strap (PS Series) is required to attach this model to a pipe. Small pipe adapter is available for pipe size less than 1-1/2”.

    Kit Dimensions: 5.5"H x 2.75"W x 2.25"D

    Kit Includes:

    • 1 End cap
    • 1 Pipe standoff
    • 1 Self-regulating cable grommet
    • 1 Constant wattage cable grommet

    Specifikace
      • NEMA 4X
      • Fits All Pipe Sizes
      • Mounts Above the Insulation for Easy Access
      • Lighted or Non-Lighted
      • Use With: SRL, SRP, SRM/E, CWM, SRF, HWM
      • Third-party certifications: CSA, FM, ATEX, and IECEx

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotachromalox-ues-above-insulation-end-seal-kit
    • Skupina výrobkůIndustrial
    • Skupina produktůHeat Trace Connection Kits
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-05
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)5.5
    • Šířka (palce)2.75
    • Hloubka (palce)2.25
    Související
    • Hlavní materiálSklovláknitý vyztužený polymerový kompozit
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    • Čistá hmotnost (lb)1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Klasifikace IFCSvorková skříňka
    • Název UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Kód UNSPSC261216
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_72_97_27
    • Popis Uniclass 2015Electrical connection boxes
    • Kód CSI MasterFormat 201440 41 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Process Piping and Equipment Heat Tracing
    • Číslo OmniClass23-35 33 15
    • Název OmniClassElectrical Junction Boxes
    • Kód CSI UniFormat IID5010
    • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution