Publikovat produkty
CIBES A5000 - Design Pack
Cibes Lift AB
Archivovány

CIBES A5000 - Design Pack

Cibes A5000 is a platform lift that has been designed to provide an inexpensive solution for easy access in the majority of building environments: private, public and commercial. Manufactured with a reliable screw-and-nut driving system and delivered with its own steel shaft enclosure, Cibes A5000 represents the best solution to provide increased accessibility to existing buildings. In addition to low installation costs, the Cibes A5000 has low operation and maintenance costs. The lift is delivered complete with an insulated prefabricated shaft.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaa_5000_dp
  • Skupina výrobkůPlatform lifts
  • Skupina produktůA5000
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-08-31
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Zdvižné systémy
  • Klasifikace IFCPřenášecí element
  • Název UNSPSCLift stations
  • Kód UNSPSC47101533