Publikovat produkty
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
Cardigan Pouf
    Archivovány

    Cardigan Pouf

    4.3 z 5 hvězdiček4.3(12 recenze)
    Cardigan is a footstool designed by the studio Désormeaux/Carrette for Cider. A nomadic, yet seat inspired by the universe of Haute Couture. Borrowing codes from the world of fashion, the designers of Cardigan. This setting, beyond a graphic and formal signature, brings new functions to this piece of furniture: The creation of the small collar supports the lower back, and some small objects or magazines can be slid into the space between the two sections of this ottoman . Cardigan is the ideal and trendy companion for a chic reception or open space offices.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacardigan-pouf
    • Skupina výrobkůCider - Poufs
    • Skupina produktůDésormeaux/Carrette
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-20
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)450
    • Šířka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálPěnový materiál
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek