Publikovat produkty
ClearMirror 12x24 ShowerLite
ClearMirror 12x24 ShowerLite
    ClearMirror

    ClearMirror 12x24 ShowerLite

    ShowerLite by ClearMirror is a 12x24 LED lighted and heated fog-free mirror that installs flush with the shower tile surround. With two highlighting strips of light accenting the highest-quality mirror, the design options for installation are endless. ShowerLite will 'wow' friends and family for its function and style, and add a clear touch of daily luxury for you!

    As Featured on Amazon.com

    Specifikace
      • Highest quality shower mirror with mirror defogger and LED lights for shaving and personal facial treatments.
      • Fog free mirror mounts flush with the showers tile surround.
      • LED lights are rated for 70,000 hours. Turns on with the bathroom light switch.
      • Low-voltage and UL Listed for safety in showers, steam showers, and home spas.
      • Made in the USA and covered by a 5-year replacement warranty.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaClearMirror-12x24-ShowerLite
    • Skupina výrobkůBathroom
    • Skupina produktůMirror
    • TypDokumentace (pouze informační)
    • Datum zveřejnění2019-02-14
    • Číslo vydání1
    • Výška (palce)12
    • Šířka (palce)24
    Související
    • Hlavní materiálMirror Glass
    • Navrženo vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMSanita - Zrcadla
    • Název UNSPSCWall fixture
    • Kód UNSPSC39111503
    • Kód CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Číslo OmniClass23-21 37 13 15
    • Název OmniClassMirrors

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Spojené státy americké

    Podobné produkty

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText