Publikovat produkty
8015JC Hydraulic Hinge Biloba
Colcom

8015JC Hydraulic Hinge Biloba

Hydraulic hinge (glass to glass 180°) with adjustment of the closing speed of the door and zero point adjustability. Inner body is anodized with the special deep oxidation (20 micron) and covers are made of stainless steel AISI 316. Stop at 0° +90° -90°.
Specifikace
  • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -15°C to +40° C . Automatic closing from +80° -80°.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHydraulic-Hinge-Biloba-8015JC
  • Skupina výrobkůGlass Hardware
  • Skupina produktůHydraulic hinge
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)108
  • Šířka (mm)153.5
  • Hloubka (mm)30
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Vedlejší materiálOcel
  • Navrženo vItálie
  • Vyrobeno vItálie
  • Čistá hmotnost (kg)1.28
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
  • Klasifikace IFCDveře
  • Název UNSPSCGlass doors
  • Kód UNSPSC30171501
  • Kód CSI MasterFormat 201408 41 26
  • Název CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
  • Číslo OmniClass23-17 11 23
  • Název OmniClassAll Glass Doors
  • Kód CSI UniFormat IIC1020
  • Název CSI UniFormat IIInterior Doors
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
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu