Publikovat produkty
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
101E10SF Hydraulic Hinge Unica
    Colcom

    101E10SF Hydraulic Hinge Unica

    Hydraulic hinge including brake, closing speed & final latch adjustments. Control of the door alignment. Can be combined with all patch fittings of the Maxima series. Useful also for pivoting applications.Without +90° -90° stop.
    Specifikace
    • Outer doors. Glass thickness from 8mm to 13,52mm .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -10°C to +50° C . Closes from every opening position.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHydraulic-Hinge-Unica-101E10SF
    • Skupina výrobkůGlass Hardware
    • Skupina produktůHydraulic hinge
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)69
    • Šířka (mm)167
    • Hloubka (mm)40
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)1.35
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCGlass doors
    • Kód UNSPSC30171501
    • Kód CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Název CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Číslo OmniClass23-17 11 23
    • Název OmniClassAll Glass Doors
    • Kód CSI UniFormat IIB2030
    • Název CSI UniFormat IIExterior Doors