Publikovat produkty
8060BT Hydraulic Hinge Biloba
8060BT Hydraulic Hinge Biloba
8060BT Hydraulic Hinge Biloba
8060BT Hydraulic Hinge Biloba
    Colcom

    8060BT Hydraulic Hinge Biloba

    Hydraulic hinge with adjustment of the closing speed conceived for applications in damp environments and high temperature like saunas and steam baths. The o-rings of the hydraulic circuit are made of Viton and the pivot is made of stainless steel AISI 420. Stop at 0° +90°.
    Specifikace
    • Inner doors. Glass thickness 8-10-12 .Maximum door width 1000mm. Maximum door weight 100 Kg. Working temperature range -15°C to +100° C . Automatic closing from +80° .
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHydraulic-Hinge-Biloba-8060BT
    • Skupina výrobkůGlass Hardware
    • Skupina produktůHydraulic hinge
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)110
    • Šířka (mm)112
    • Hloubka (mm)52
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálOcel
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.78
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectDveře - Dveřní Příslušenství
    • Klasifikace IFCDveře
    • Název UNSPSCGlass doors
    • Kód UNSPSC30171501
    • Kód CSI MasterFormat 201408 41 26
    • Název CSI MasterFormat 2014All-Glass Entrances and Storefronts
    • Číslo OmniClass23-17 11 23
    • Název OmniClassAll Glass Doors
    • Kód CSI UniFormat IIC1020
    • Název CSI UniFormat IIInterior Doors