Publikovat produkty
Fontego
Fontego
    San Marco

    Fontego

    Matt-effect decorative finisch for interiors. With soft and lively texture, draws inspiration from the meeting places of cultures and of exchanges of valuable goods, in a Renaissance Venice at the center of the world. So easy to apply, it lets you create sophisticated effects just perfect for all interior décor styles.

    Spojte se se značkou San Marco

    Specifikace
    • Type of Binder: acrylic copolymer in water emulsion; Indoor Air Quality Classification: A+; Pigments: Metal pearls; Solvent: water; Density UNI EN ISO 2811-1: 1.20 kg/l; Viscosity of packaging: Silver: 48.000 ± 4.000 cps; Drying (at 25 °C and 65% RH): to touch one hour.H8.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFontego
    • Skupina výrobkůDecorative products
    • Skupina produktůFontego
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-08-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Kód Uniclass 2015Ss_40_90_60_20
    • Popis Uniclass 2015Decorative varnish or lacquer systems